UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT - Aktivmodul
2900066

16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Eingabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 343 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte