IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analogmodul
2897952

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Analoge RTD-Eingänge: 4, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

4 Messeingänge, wahlweise parametrierbar
Spannungseingänge 0 V ... 10 V
Eingänge für Widerstandsmessungen bis 300 kΩ
Eingänge für Temperaturmessungen
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Kommunikation über Prozessdaten
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem