Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie stellt einen DALI-Master dar, der bis zu 63 DALI-Vorschaltgeräte ansteuern kann. Die IB IL DALI/PWR-PAC hat ein integrietes DALI-Netzteil. Sie kann mit bis 3 weiteren DALI-Mastern IB IL DALI-PAC erweitert werden.
IB IL DALI/PWR-PAC
-
Kommunikationsmodul
2897813
Inline, DALI-Master, integriertes DALI-Netzteil, sichere galvanische Trennung, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 48,8 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Feldbus: DALI | |
Benennung | DALI |
Anschlussart | Inline-Stecker |
Versorgungsspannung | typ. 14 V DC (Busspannung) |
Ausgangsstrom bei Kurzschluss | max. 250 mA |
Strombelastbarkeit | max. 128 mA (Buslast; Beachten Sie das Derating bei Nutzung von DALI-Erweiterungsklemmen!) |
Übertragungsrate | 1200 Bit/s |
Schutzbenennung | Bus geschützt bis max. 250 V AC |
Systemgrenzen | |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | 3 (DALI-Erweiterungsklemmen) |
Modul | |
ID-Code (dez) | 191 |
ID-Code (hex) | BF |
Längencode (hex) | 02 |
Längencode (dez) | 02 |
Prozessdatenkanal | 32 Bit |
Eingabeadressraum | 4 Byte |
Ausgabeadressraum | 4 Byte |
Registerlänge | 32 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Installationsort | Schaltschrank |
Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Besondere Eigenschaften | integriertes DALI-Netzteil |
sichere galvanische Trennung |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 10,6 W |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 38 mA |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 441 mA |
Potenziale: DALI-Versorgungsspannung UDALI | |
Stromaufnahme | max. 128 mA |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Beachten Sie das Derating bei Nutzung von DALI-Erweiterungsklemmen.) |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2897813 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRHABA |
GTIN | 4046356133067 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 295 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 286 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere galvanische Trennung des DALI-Busses
Diagnose-, Sende- und Empfangsanzeige
Schutz des DALI-Busses gegen versehentliches aufschalten von Netzspannung (bis 250 V AC)
Bis zu 64 DALI-Teilnehmer je Master-Klemme
Funktionsbausteine für PC Worx verfügbar
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg