Der Buskoppler mit integrierten I/Os ist zum Einsatz innerhalb eines EtherNet/IP™-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 61 Inline-Teilnehmer anreihen. Der Buskoppler unterstützt maximal 8 PCP-Teilnehmer. Für die Integration der Inline-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende EDS-Datei zur Verfügung. Diese Datei steht unter der Adresse www.phoenixcontact.com/products am Artikel zum Download bereit.
IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Buskoppler
2897758
Inline, Buskoppler, EtherNet/IP™, RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| EtherNet/IP™ | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Zulässiger Leitungsquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (Twisted Pair) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (halb- oder vollduplex (automatische Erkennung)) |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatische Erkennung, kein Mischsystem) |
| Feldbus: Lokalbus Gateway | |
| Max. Anzahl Lokalbusteilnehmer | 61 (On-Board-I/Os sind zwei Teilnehmer) |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der Prozessdaten (Eingangsdaten) | max. 504 Byte |
| Anzahl der Prozessdaten (Ausgangsdaten) | max. 504 Byte |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 61 (On-Board-I/Os sind zwei Teilnehmer) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 8 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 0 |
| Programmierdaten | |
| Eingabeadressraum | 8 Bit |
| Ausgabeadressraum | 4 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 16 Bit |
| Registerlänge (Master) | 512 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
| Stromverlauf | begrenzt auf maximal 3 mA |
| Typischer Eingangsstrom je Kanal | typ. 3 mA |
| Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 0 auf 1 | 1,2 ms |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 1 auf 0 | 1,2 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; Freilaufbeschaltung |
| Ausgangsspannung | 24 V DC -1 V (bei Nennstrom) |
| Maximale Belastbarkeit je Ausgang | max. 500 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | max. 2 A |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 10 µA (Im nicht belasteten Zustand kann auch an einem nicht gesetzten Ausgang eine Spannung gemessen werden.) |
| Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 W |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
| Signalverzögerung | typ. 1,2 ms |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
| Anzahl der Kanäle | 12 |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge ja |
| Ausfall der Sensorversorgung ja | |
| Ausfall der Aktorversorgung ja |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,3 W |
| Verlustleistung | typ. 1,7 W (Gerät gesamt) |
| Potenziale | |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz der Logikversorgung; elektronisch |
| Kurzschlussschutz der Analogversorgung; elektronisch | |
| Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 0,98 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
| 80 mA (ohne angeschlossene I/O-Klemmen) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC |
| Stromversorgung | max. 0,8 A DC |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 0,5 A DC |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| min. 6 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2897758 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI11D |
| GTIN | 4046356157926 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 335 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 320 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c9ea031a-2e0d-4b7b-8afb-6e9d51041fae |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 22,26 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Stecker-Set 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
EMT (62X46)R - Einsteckschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Netzwerkkabel 1411842
Ihre Vorteile
8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge (On-Board)
EtherNet/IP™, Version 1.2
Web-based Management
2 RJ45-Anschlüsse
Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s)
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg