Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme in Verbindung mit der Klemme IB IL 24 FLM-PAC können Sie eine Inline-Station über zwei oder mehrere Zeilen verlängern. Installieren Sie dazu am Zeilenende einer Inline-Station die Klemme IB IL 24 FLM-PAC und am Zeilenanfang der nächsten Zeile die Inline-Kopplerklemme. Diese Verbindung entspricht einer längenbegrenzten Lokalbusverlängerung. An der Klemme speisen Sie die Versorgungsspannungen neu ein. Legen Sie dazu an der Klemme eine 24-V-DC-Spannung (U24V) an. Aus dieser Spannung wird intern die Logikspannung (UL) und die Versorgungsspannung für die Analogklemmen (UANA) erzeugt. Zusätzlich können Sie an der Klemme die 24-V-DC-Hauptspannung (UM) und der 24-V-DC-Segmentspannung (US) einspeisen.
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Kommunikationsmodul
2897457
Inline, Kopplerklemme, zur Erweiterung des Inline-Lokalbusses, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 (ankommender Lokalbus) |
| Anschlussart | Inline-Schirmstecker |
| Hinweis zur Anschlussart | Standard-INTERUS-Leitung |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (einsetzbar in Inline-Stationen mit diesen Übertragungsgeschwindigkeiten) |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 (ohne zusätzliche Einspeiseklemme, zulässige Gesamtstromaufnahme beachten) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | 63 |
| Modul | |
| ID-Code (hex) | none |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Registerlänge | 0 Bit |
| Bedarf an Parameterdaten | 0 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 0 Byte |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Installationsort | Schaltschrank |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
| Besondere Eigenschaften | zur Erweiterung des Inline-Lokalbusses |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,45 W |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz (Segmenteinspeisung, Haupteinspeisung, 24-V-Einspeisung); Eingangsschutzdioden (werden bei dauerhafter Überlastung zerstört)Impulsbelastungen bis 1500 W werden von der Eingangsschutzdiode kurzgeschlossen. |
| Verpolschutz (Segmenteinspeisung/Haupteinspeisung); Parallele Verpolschutzdioden; im Fehlerfall bringt der hohe Strom durch die Dioden die vorgeschaltete Schmelzsicherung zum Schmelzen. | |
| Verpolung (24-V-Einspeisung); Serielle Diode im Zuleitungspfad des Netzteils; im Fehlerfall fließt nur ein geringer Strom. Im Fehlerfall löst keine Sicherung im externen Netzteil aus. | |
| Kurzschlussschutz der Logikversorgung; elektronisch | |
| Kurzschlussschutz der Analogversorgung; elektronisch | |
| Potenziale: 24-V-Einspeisung (U24V) zur Erzeugung von UL und UANA | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 1,25 A (bei Nennspannung; bestehend aus: 0,75 A DC für Logikversorgung und 0,5 A DC für Analog-Spannungsversorgung) |
| min. 60 mA (ohne angeschlossene Inline-I/O-Klemmen) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Lokalbus / 7,5-V-Logik-, 24-V-Analogversorgung, 24-V-Versorgung zur Erzeugung von UL und UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Lokalbus / 24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Logik-, 24-V-Analogversorgung, 24-V-Versorgung zur Erzeugung von UL und UANA / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5-V-Logik-, 24-V-Analogversorgung, 24-V-Versorgung zur Erzeugung von UL und UANA / 24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung, 24-V-Versorgung zur Erzeugung von UL und UANA / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2897457 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 250,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 207 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
Kompatible Produkte
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-Stecker 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-Stecker 2727637
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Fernbusleitung 2723123
-
IBS RBC METER-T - Fernbusleitung 2806286
-
I-L ATP GN - Abdeckplatte 2740850
Ihre Vorteile
Einspeisung aller für die Kleinsignalebene einer Inline-Station benötigten 24-V-Spannungen möglich
Datenübertragung zwischen den Klemmen IB IL 24 FLM-PAC und IB IL 24 LSKIP-PAC über das RS-422-Protokoll
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg