Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - Temperaturmodul
2897402

Inline, Temperaturerfassungsklemme, Analoge RTD-Eingänge: 8 (für resistive Temperatursensoren), Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss von 8 RTD-Temperatursensoren und linearen Widerständen in 4-Leiter-Technik
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY nach DIN und SAMA
Hohe Präzision und hohe Störfestigkeit
Temperaturstabilität
Temperatur- und Widerstandsmessung mit sehr hoher Auflösung
Widerstandswerte können separat über Parametrierungsbits voreingestellt werden
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Parametrierung der Empfindlichkeit der Drahtbrucherkennung (ab Firmware 1.10)
Zusätzliche Darstellung im Float-Format nach IEEE754
Channel-Scout-Funktionalität zur optischen Kanalkennzeichnung während der Inbetriebnahme