Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL 24 DO 16-ME - Digitalmodul
2897253

Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

16 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Diagnose- und Statusanzeigen