IB IL DI 8/S0-PAC - Digitalmodul
2897020

Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 8 (S0-Zähleingänge), 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 2 A
32-Bit-Zähler (auf- und abwärts)
Diagnose- und Statusanzeigen