BC 53,6 DKL S TRANS
-
Gehäusedeckel
2896445
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, transparenter Schwenkdeckel, plombierbar, inklusive Einlegeblende, Breite: 53,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 8 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Abdeckung |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
Gehäuseserie | BC |
Produktfamilie | BC 53,6.. |
Anzahl (Anschlussöffnungen) | 0 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Breite | 53,6 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 8 mm |
Teilungseinheit | 3 TE |
Farbe (Einlegeblende) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Gehäusedeckel) | transparent |
Material | PC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Montageart | schwenkbar und plombierbar |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 2896445 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHBAB |
GTIN | 4046356103190 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,276 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,73 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
BC 53,6 OT U11 HS 1C 45 KMGY - Gehäuseoberteil 1754305
-
BC 53,6 OT U11 BK VPE240 - Gehäuseoberteil 1006941
-
BC 53,6 OT U11 RD3000 - Gehäuseoberteil 1737366
-
BC 53,6 OT U11 BK - Gehäuseoberteil 2201607
-
BC 53,6 OT U22 BK 9005 - Gehäuseoberteil 2202193
-
BC 53,6 OT U11 KMGY - Gehäuseoberteil 2896416
-
BC 53,6 OT U22 KMGY - Gehäuseoberteil 2896429
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Lichtleiter 2202312
-
BC 53,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 1210716
-
BC 53,6 UT HBUS GY7042 - Gehäuseunterteil 1566667
-
HBUS8 53,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1249064
-
HBUS 53,6-16P-3S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896322
-
HBUS 53,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896458
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
BC 53,6 PLATE GY7035 - Einlegeblende 1163650
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg