BC 35,6 BS U22 KMGY
-
Blindstopfen
2896212
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (U22), Breite: 35,6 mm, Höhe: 29,78 mm, Tiefe: 22,35 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94