BC 35,6 BS U11 KMGY
-
Blindstopfen
2896209
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (U11), Breite: 35,6 mm, Höhe: 27,27 mm, Tiefe: 11,05 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94