BC 17,6 BS U22 KMGY - Blindstopfen
2896199

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (U22), Breite: 17,6 mm, Höhe: 29,78 mm, Tiefe: 22,35 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94