BC 107,6 DKL S TRANS
-
Gehäusedeckel
2896131
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, transparenter Schwenkdeckel, plombierbar, inklusive Einlegeblende, Breite: 107,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 8 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Abdeckung |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
Gehäuseserie | BC |
Produktfamilie | BC 107,6.. |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Breite | 107,6 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 8 mm |
Farbe (Einlegeblende) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Gehäusedeckel) | transparent |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PC |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Montageart | schwenkbar und plombierbar |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 2896131 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHBAB |
GTIN | 4046356096546 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 24,55 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20,908 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Gehäuseoberteil 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Gehäuseoberteil 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Gehäuseoberteil 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Gehäuseoberteil 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Gehäuseoberteil 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Gehäuseoberteil 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Gehäuseoberteil 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Gehäuseoberteil 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Gehäuseoberteil 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Gehäuseoberteil 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Gehäuseoberteil 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Gehäuseoberteil 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Gehäuseoberteil 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Gehäuseoberteil 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Gehäuseoberteil 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Gehäuseoberteil 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Gehäuseoberteil 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Gehäuseoberteil 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Gehäuseoberteil 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Gehäuseoberteil 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Gehäuseoberteil 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Gehäuseoberteil 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Gehäuseoberteil 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Gehäuseoberteil 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Gehäuseoberteil 2896089
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Lichtleiter 2202312
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2896306
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Gehäuseunterteil 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Gehäuseunterteil 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Gehäuseunterteil 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Gehäuseunterteil 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Gehäuseunterteil 2203815
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg