FL SWITCH SFN 8TX - Industrial Ethernet Switch
2891929

Ethernet Switch, 8 TP-RJ45-Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion

Produktdetails









Ihre Vorteile

QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau