FL SWITCH SFN 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891673
Ethernet Switch, 8 TP-RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s auf allen Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100/1000 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, mit Meldekontakt und QoS, erweiterter Temperaturbereich
Produktdetails
Breite | 50 mm |
Höhe | 120 mm |
Tiefe | 70 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Material Gehäuse | Aluminium |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-Ports) |
Potenzialfreier Meldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Unmanaged Switch SFN |
Bauform | Blockbauweise |
MTTF | 55,4 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
Meldekontakt Ansteuerspannung | Überwachung der redundanten Versorgungsspannung |
PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance-Class A |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
Weitere Funktionen | Autonegotiation |
Jumboframes (max. 9600 Byte) | |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung LED grün |
100/ACT Link-Status/Datenübertragung LED gelb | |
1000/ACT Link-Status/Datenübertragung LED gelb | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 10,32 W |
Prüfstrecke | 500 V DC 1 min |
Übertragungsmedium | Kupfer |
LWL | |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme typisch | 430 mA (bei US = 24 V DC) |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | Überwachung der redundanten Versorgungsspannung |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Leistungsversorgung |
Leistungsversorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (bis zu 1500 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit und einer Einwirkdauer von vier Tagen |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Spannungsversorgung), Link und Activity pro Port |
Artikelnummer | 2891673 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN113 |
GTIN | 4046356101172 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 542,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 395 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
MSTB 2,5/ 6-ST - Leiterplattenstecker 1754520
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-Element 2832865
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
Ihre Vorteile
Alle Ports bieten Übertragungsraten von 1000 MBit/s
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9600 Byte/Frame)
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Relais-Kontakt zur Alarmverarbeitung von Spannungszuständen
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg