FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2891411

Ethernet Switch, 6 TP-RJ45-Ports, 2 LWL-Ports, 100 MBit/s vollduplex im ST-D-Format, Automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau