Der Medienkonverter FL MC 2000T ist mit einem Twisted Pair-RJ45-Port mit 10/100 MBit/s und einem Multimode-Glasfaseranschluss mit 100 MBit/s und SC-Duplexsteckverbinder ausgestattet.
FL MC 2000T SC
-
LWL-Umsetzer
2891315
FO-Konverter mit SC-Duplex-LWL-Anschluss (1300 nm), zur Umsetzung von 100 Base-TX auf Multimode-Glasfaser. Auto-MDI(X)-Funktion und umfangreiche Link-Diagnose. DIN-Schienenmontierbar mit weitem Betriebstemperaturbereich.
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Medienkonverter |
| MTTF | 77,82 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| Signalverzögerung | 865 ns (Pass-Through-Modus) |
| 835 ns (Auto Converter Mode, 100 MBit/s, statisch) |
| Galvanische Trennung | VCC // FE // Ethernet |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1500 V AC (500 V AC, 1 Minute) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 110 mA (24 V DC) |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | Öffner |
| Schaltspannung maximal | 24 V DC |
| Schaltstrom maximal | 100 mA |
| Versorgung | |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme (COMBICON), Redundanz möglich |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 5 Nm ... 7 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Daten: Optisch LWL | |
| Sendeleistung minimal | -19 dBm |
| Sendeleistung maximal | -14 dBm |
| Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 8 km (Glasfaser mit F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (Glasfaser mit F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (Glasfaser mit F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (Glasfaser mit F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Anschlussart | SC-Duplex |
| Wellenlänge | 1310 nm |
| Empfängerempfindlichkeit minimal | -32 dBm |
| Empfängerempfindlichkeit maximal | -14 dBm |
| Übertragungsmedium | Multimode-Glasfaser |
| GI-HCS-Faser | |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Datenrate | 10/100 Mbps |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Übertragungslänge | 100 m (Twisted Pair, geschirmt) |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Signal-LEDs | LNK/ACT, 100 |
| Autonegotiation modi | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| MDI-/MDI-X-Umschaltung | Auto-MDI(X) |
| Breite | 28 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, Kriterium 3 |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | 4850 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2891315 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNC312 |
| GTIN | 4046356869577 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 310,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 298,7 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 12778737-fc59-46a5-9294-fbc5989d4550 |
Kompatible Produkte
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115423
-
FL PATCH GUARD KEY - Schlüssel 2891521
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-Element 2891424
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
MC 1000T-MM SC - LWL-Umsetzer 1329827
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg