Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Managed Switches gemäß IEC 61850 und IEEE 1613 für 19"-Rackmontage. Ausgestattet mit 24 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s und vier Gigabit-Comboports (10/100/1000 MBit/s RJ45-Anschluss; 1000 MBit/s LWL-Anschluss erfordert 1000 MBit/s SFP-Modul)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E140403KC
Zulassungs-ID: MSIP-REI-PCK-2891072Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613