FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
Ethernet-Switch mit PoE+, konform zur Spezifikation IEEE 802.3at. Umfasst vier Ports vom Typ PoE+ und einen Standard-RJ45-Port, alle mit Geschwindigkeiten von 10/100 MBit/s.
Produktdetails
Breite | 55 mm |
Höhe | 117 mm |
Tiefe | 78 mm |
Hinweis zum Betrieb | Betriebsart B PoE |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Material Gehäuse | Aluminium |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
Signal-LEDs | LNK/ACT, 100, POE |
Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Port) |
Ethernet (PoE) | |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
Signal-LEDs | LNK/ACT, 100, POE |
Anzahl der Kanäle | 4 (RJ45-Ports) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Unmanaged PoE Switches 1000 |
Bauform | Stand-Alone |
MTTF | 68 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | PSE, Normkonform IEEE 802.3at |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 100 mA |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Versorgungsspannung), Alarm (Alarmkontakt), Link/Activity und PoE pro Ethernet Port |
Weitere Funktionen | Autonegotiation |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | PSE, Normkonform IEEE 802.3at |
Leistungsaufnahme | 129 W |
Lokale Diagnose | US1, US2 Versorgungsspannung LED grün |
PoE Poe-Erkennung LED gelb | |
LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
Alarm Stromausfall bei US1 oder US2/Verbindungsausfall | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 129,6 W |
Prüfstrecke | Versorgungsspannung/Funktionserde 500 V AC 1 min |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 57 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Einschaltstromstoß | 18 A (57 V DC für 100 μs) |
10 A (24 V DC für 100 μs) | |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 6,2 A (Nennlast maximal) |
Stromaufnahme typisch | 148 mA (bei US = 24 V DC) |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 100 mA |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Leistungsversorgung |
steckbar | ja |
Leistungsversorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | PSE, Normkonform IEEE 802.3at |
Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Versorgungsspannung), Alarm (Alarmkontakt), Link/Activity und PoE pro Ethernet Port |
Artikelnummer | 2891064 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN115 |
Katalogseite | Seite 302 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356764322 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 769,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 685 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Kompatible Produkte
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Leiterplattenstecker 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Stromversorgung 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Stromversorgung 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Stromversorgung 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-Modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
Ihre Vorteile
Weitbereichsversorgung von 18 ... 57 V DC
Autocrossing
Großer Temperaturbereich -40 °C ... +75 °C
Redundante Spannungsversorgung
POE-Status-LED pro Port
Autonegotiation
Automatische Detektion von Geräten, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg