Ethernet-Schnittstelle
Der FL SWITCH 1924 verfügt über 24 Ethernet-Ports im RJ45-Format. Er wird in einem 19"-Rackmontage (482 mm) mit Wechselstrom eingebaut.
Die Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 10 MBit/s/100 MBit/s oder 1000 MBit/s. Der Switch unterstützt außerdem Jumbo Frames. Jeder Port verfügt über eine Autocrossing-Funktion. Eine Unterscheidung der 1:1- bzw. der Cross-Over-Ethernet-Leitungen ist nicht erforderlich. Zum Lieferumfang gehören Montagebügel und Stromversorgungsleitungen EEC (CEE 7/4) und Nordamerika (NEMA 5-15). Die Schrauben für die Verbindung von Bügel und Einschub müssen vom Anwender zur Verfügung gestellt werden.
Switching-Eigenschaften FL SWITCH 1924
- Store-and-Forward:
Alle vom Switch empfangenen Datentelegramme auf ihre Gültigkeit geprüft. Ungültige oder fehlerhafte Datenpakete (>9216 Byte oder CRC-Fehler) sowie Fragmente (64 Byte) werden verworfen. Gültige Datentelegramme werden vom Switch weitergeleitet. Dabei leitet der Switch die Daten immer mit der Datenübertragungsrate weiter, die im Zielnetzsegment verwendet wird.
- Multiadress-Fähigkeit:
Der Switch lernt selbstständig durch Auswertung der Quelladressen in den Datentelegrammen die Adre
FL SWITCH 1924
-
Industrial Ethernet Switch
2891057
Ethernet Switch, 24 vorderseitige Ethernet-Ports im RJ45-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10, 100 oder 1000 MBit/s, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Übertragungsraten, Autocrossing-Funktion, Installation im 19"-Einschub (482 mm).
Produktdetails
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-104833-ULKC
Zulassungs-ID: MSIP-REI-PCK-2891057cULus Listed
Zulassungs-ID: E140403-20180208Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Quality of Service (QoS)-Unterstützung (2 Queues)
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)
Bereich der Spannungsversorgung 100 V AC ... 240 V AC bei 50/60 Hz
Größe der MAC-Adress-Tabelle beträgt 8192 (8k) Einträge
Zwei Netzkabel werden mitgeliefert. Für Nordamerika ein 3-poliger NEMA-5-15-Stecker (Typ A). Für EEC ein CEE 7/4 (Typ F)