FL DIN RA - Tragschienenadapter
2891053

Der FL DIN RA wird an einem 19-Zoll-Normrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) montiert, um an DIN-Tragschienen montierte Betriebsmittel in Racks einbauen zu können.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Robust: Tragfähigkeit bis 17,5 kg, sodass ein breites Spektrum an Gerätetypen und eine große Zahl an Geräten montiert werden kann
Robust: sichere und rutschfeste Arretierung der Tiefeneinstellung
Flexibel: auf zehn verschiedene Tiefen einstellbar (auf eine Tiefe von 70 bis 210 mm in Schritten von 20 mm), sodass alle Betriebsmittelarten bequem von der Vorderseite her zugänglich sind
Einfache und sichere Anpassung von Tragschienenprodukten an Industrie-Racks