Power-over-Ethernet-Splitter (PD) zur Trennung von Energie und Daten nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at. Der industrietaugliche Power-over-Ethernet-Splitter ermöglicht das Auskoppeln von Ethernet Daten mit bis zu 1000 MBit/s von der übertragenen Energie. Die Spannung wird im PoE- Splitter in anwendungsgerechten 24 V DC bereitgestellt. Je nach Typ der angeschlossenen PoE-Versorgung (802.3af/802.3at) stehen dem Endgerät am Splitter 10,5 W bzw. 21,5 W zur Verfügung. So lassen sich Endgeräte ohne PoE-Schnittstelle wie WLAN- oder Bluetooth-Access Points, IP-Telefone oder IP-Kameras einfach an einer PoE-Schnittstelle anbinden.
FL PD 1001 T GT
-
Ethernet-Modul
2891042
Factoryline Power-over-Ethernet-Splitter (PD) zur Trennung von Energie und Daten nach IEEE 802.3af und at, keine Konfiguration erforderlich, Funktion mit 10,100,1000 MBit/s-Netzwerken möglich, 24 V DC Ausgangsspannung
Produktdetails
Breite | 40 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 109 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Material Gehäuse | Metall |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m (Gesamt) |
Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Ports) |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungslänge | bis zu 100 m (Gesamtsystem) |
Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Ports) |
Produkttyp | Power over Ethernet-Gerät |
Bauform | Stand-alone |
Betriebsart | Mode transparent |
MTTF | 1344,41 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
520,19 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
52,81 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 70 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Grundfunktionalität | PD, Normkonform IEEE 802.3af/at |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Lokale Diagnose | 24 V Ausgangsspannung LED grün |
PoE Poe-Erkennung LED gelb | |
Prüfstrecke | PoE-IN / 24V-Out 2,25 kV DC 1 min |
PoE-IN / Eth-Out 2,25 kV DC 1 min | |
PoE-IN/Funktionserde 2,25 kV DC 1 min | |
24-V-Versorgung / Funktionserde 2,25 kV DC 1 min | |
Funktionserde/Eth-Out 2,25 kV DC 1 min | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 48 V DC (über PoE) |
Versorgungsspannungsbereich | 44 V DC ... 57 V DC |
Anschluss Versorgung | über POE |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium A |
IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | PD, Normkonform IEEE 802.3af/at |
Statusanzeige | LEDs: POE, 24 VDC |
Artikelnummer | 2891042 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN142 |
GTIN | 4046356076036 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 462 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 420 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 972eddca-5370-496c-8e69-7b6f7115f422 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kompaktes Gehäuse
IEEE 802.3af, at
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg