FL SWITCH 1824 - Industrial Ethernet Switch
2891041

Ethernet Switch, 24 vorderseitige Ethernet-Ports im RJ45-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 MBit/s oder 100 MBit/s, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Übertragungsraten, Autocrossing-Funktion, Installation im 19-Zoll-Einschub (482 mm).

Produktdetails









Kompatible Produkte