FL SWITCH 3006T-2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2891037

Managed Ethernet Switch mit sechs RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, zwei LWL-Ports im ST-Format und einer Betriebstemperatur von -40 °C ... +75 °C

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
Varianten für Umgebungstemperaturen von -40 bis 75 °C und von -10 bis 60 °C
Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung
Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau