Managed Industrial-Ethernet Switches vom Typ FL SWITCH 3000 vereinen hohe Netzwerkleistung und umfassende Sicherheit mit vollständiger IEEE-Redundanz (STP/RSTP/MST) und und erweiterter Ring-Redundanz mit Wiederbereitschaftszeiten von 15 ms. Die Web-Anpassbarkeit vereinfacht die Benutzeroberfläche der aktuellen Anwendungen und bietet Skalierungsmöglichkeiten für die Zukunft. Das vielseitige Angebot von LWL- und Kupferleitungsanschlüssen ermöglicht den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen.
FL SWITCH 3006T-2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891036
Managed Ethernet Switch mit sechs RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, zwei LWL-Ports im SC-Format und einer Betriebstemperatur von -40 °C ... +75 °C
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E140324KC
Zulassungs-ID: KCC-REI-PCK-FL289103IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
Zulassungs-ID: File E 360692UL Listed
Zulassungs-ID: File E 360692UL Listed
Zulassungs-ID: E196811cUL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO 16 ATEX 1616XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Varianten für Umgebungstemperaturen von -40 bis 75 °C und von -10 bis 60 °C
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung
Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau