Managed Industrial-Ethernet Switches vom Typ FL SWITCH 3000 vereinen hohe Netzwerkleistung und umfassende Sicherheit mit vollständiger IEEE-Redundanz (STP/RSTP/MST) und und erweiterter Ring-Redundanz mit Wiederbereitschaftszeiten von 15 ms. Die Web-Anpassbarkeit vereinfacht die Benutzeroberfläche der aktuellen Anwendungen und bietet Skalierungsmöglichkeiten für die Zukunft. Das vielseitige Angebot von LWL- und Kupferleitungsanschlüssen ermöglicht den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen.
FL SWITCH 3008
-
Industrial Ethernet Switch
2891031
Managed Ethernet Switch mit acht RJ45-Ports für 10/100 MBit/s und einer Betriebstemperatur von -10 °C ... +60 °C
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E140324cUL Listed
Zulassungs-ID: File E 360692UL Listed
Zulassungs-ID: File E 360692UL Listed
Zulassungs-ID: E196811cUL Listed
Zulassungs-ID: E196811Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
Varianten für Umgebungstemperaturen von -40 bis 75 °C und von -10 bis 60 °C
Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung
Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau