FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20
-
Industrial Ethernet Switch
2891029
Ethernet Switch, 4 TP-RJ45-Ports, 1 LWL-Port, 100 MBit/s vollduplex im SC-D-Format, Singlemode-Glasfaser, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion
Produktdetails
| Breite | 28 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Anzahl der Kanäle | 4 (RJ45-Ports) |
| LWL-Schnittstelle | |
| Anschlussart | SC |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Singlemode-Glasfaser |
| Übertragungslänge | 25 km (Glasfaser mit F-G 9/125 0,5 dB/km) |
| Wellenlänge | 1310 nm |
| Anzahl der Kanäle | 1 (SC-Singlemode) |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch SFNB |
| Bauform | Blockbauweise |
| MTTF | 130,5 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
| Weitere Funktionen | Autonegotiation |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
| Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung LED grün |
| LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
| 100 Datenübertragungsrate LED gelb | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,2 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 175 mA (bei US = 24 V DC) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 30 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (bis zu 1500 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Konformität/Zulassungen | |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
| Statusanzeige | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
| Artikelnummer | 2891029 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN113 |
| GTIN | 4046356588102 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 280,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 297,9 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 89d36862-0586-4d27-958c-7e10f8e88275 |
Kompatible Produkte
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
Ihre Vorteile
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg