FL SWITCH SFNB 5TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891001
Ethernet Switch, 5 TP-RJ45-Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion
Produktdetails
Breite | 28 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 70 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Material Gehäuse | Aluminium |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
Anzahl der Kanäle | 5 (RJ45-Ports) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Unmanaged Switch SFNB |
Bauform | Blockbauweise |
MTTF | 173,5 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
MAC-Adresstabelle | 1k |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
Weitere Funktionen | Autonegotiation |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung LED grün |
LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
100 Datenübertragungsrate LED gelb | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,44 W |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 345 mA (bei 12 V DC) |
Stromaufnahme typisch | 185 mA (bei US = 24 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 30 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (bis zu 1500 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
Konformität/Zulassungen | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Unmanaged Switch / Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward Switching-Mode |
Statusanzeige | LEDs: US, Link und Activity pro Port |
Artikelnummer | 2891001 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN113 |
GTIN | 4046356457163 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 271 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 263 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d7fb5d8e-21b7-48b1-8d08-ce67c6815f60 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 11,27 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
MSTB 2,5/ 3-ST - Leiterplattenstecker 1754465
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-Element 2832865
Ihre Vorteile
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg