Die Anforderungen an Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit steigen ständig - gleich in welcher Branche. Neben dem Maschinenbau und der chemischen Industrie werden auch in der Anlagen- und Automatisierungstechnik die Prozessabläufe immer umfangreicher. Auch an die Energietechnik werden ständig steigende Anforderungen gestellt.
Nur mit einer kontinuierlichen Überwachung wichtiger Netz- und Anlagenparameter lässt sich ein störungsfreier und somit wirtschaftlicher Betrieb erreichen. Um die Folgen der Fehler zu vermeiden oder in Grenzen zu halten, stehen für die unterschiedlichsten Überwachungsaufgaben elektronische Überwachungsrelais der EMD-Serie zur Verfügung.
Die Betriebszustände werden über farbige LEDs signalisiert, auftretende Fehler können über einen potenzialfreien Kontakt an eine Steuerung übertragen werden oder einen Anlagenteil abschalten. Einige Gerätevarianten sind mit Anlauf- und Auslöseverzögerung ausgestattet, um kurzzeitig Messwerte außerhalb des eingestellten Überwachungsbereiches zu tolerieren.
EMD-FL-PF-400
-
Überwachungsrelais
2885809
Überwachungsrelais zur Lastüberwachung (cos ϕ = 0,1...1) in 1- und 3-Phasennetzen, Unterlast, Überlast, Window, Fehlerspeicher, Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
Produktdetails
UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 172140cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 172140Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Überwachungsbereich bis 7,2 kW
Temperaturüberwachung der Motorwicklung
Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung
Variabler Versorgungsspannungsbereich
Erkennung abgeschalteter Verbraucher