Der Wireless-MUX überträgt 16 digitale und 2 analoge Signale bidirektional. Der Wireless-MUX ist „Ready to use“: Auspacken – anschließen – einschalten – und schon arbeitet die Funkstrecke.
ILB BT ADIO MUX-OMNI
-
Funk-Set
2884208
Wireless-MUX-Set, zwei Module mit jeweils 16 digitalen Ein- und Ausgängen und 2 analogen Ein- und Ausgängen (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), Antennenanschluss RSMA (female), inkl. Omni-Rundstrahlantennen mit 1,5-m-Kabel
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Funkmodul |
Produktfamilie | Inline |
Anwendung | I/O |
Bauform | Stand-alone |
MTTF | 1458 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
557 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
219 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
MTBF | 465 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
140 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) | |
Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge LED |
Funkverbindung FS-LED | |
Logik- und Aktorspannung LED | |
Link Quality der Funkverbindung 4 LEDs | |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Einschaltzeit | ≤ 3 s (Bis zum Aufbau der Funkverbindung) |
Verzögerungszeit | ≤ 10 ms (Latenzzeit, typisch) |
≤ 800 ms (Fail-Safe-Funktion bei Funkunterbrechung) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | Inline-Stecker |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (über Einspeisestecker) |
Stromaufnahme | 60 mA (Logikversorgung, bei 24 V DC, 25 °C) |
25 mA (Aktorversorgung, +Laststrom Digital OUT (8 A)) | |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz, Überspannungsschutz |
Analog: | |
Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | single ended |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 130 kΩ |
Messwertauflösung | 12 Bit |
Schutzbeschaltung | Überspannung; Suppressordioden in den Analog-Eingängen, Strombegrenzung durch interne Schutzschaltung |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Anzahl der Eingänge | 16 |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | < 5 V |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | > 15 V |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Typischer Eingangsstrom je Kanal | 2,3 mA |
Eingangsfrequenz | ≤ 10 Hz |
Analog: | |
Benennung Ausgang | Analoge Ausgänge |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
DAC-Auflösung | 12 Bit |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 2 kΩ |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 16 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz, rückspannungsfest |
Ausgangsstrom | 8 A (Gesamt) |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | ≤ 10 µA (Im nicht belasteten Zustand kann auch an einem nicht gesetzten Ausgang eine Spannung gemessen werden.) |
Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
Nennlast Lampen | 12 W |
Nennlast ohmsch | 12 W (48 Ω) |
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
Überstromabschaltung | ≥ 0,7 A |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Funktionen | |
Funkzulassungen | Europa, USA, Kanada, weitere Länder im E-Shop |
Wireless | |
Modulationsart | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
Anzahl der Kanäle | 40 |
Frequenzbereich | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-Band) |
Frequenzband | 2,4 GHz |
Funkstandard | Bluetooth |
Sendeleistung | 5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | -95,00 dBm |
Diagnosemeldungen | |
Diagnose | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge |
Meldung | LED |
Diagnosemeldungen | |
Diagnose | Funkverbindung |
Meldung | FS-LED |
Diagnosemeldungen | |
Diagnose | Logik- und Aktorspannung |
Meldung | LED |
Diagnosemeldungen | |
Diagnose | Link Quality der Funkverbindung |
Meldung | 4 LEDs |
Maßzeichnung |
|
Breite | 95 mm |
Höhe | 123,4 mm |
Tiefe | 57 mm |
Hinweis zu Maßangaben | mit Steckern |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 795 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (nicht kondensierend) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
Funkzulassung Europa | |
Hinweis | RED 2014/53/EU |
Funkzulassung USA, FCC | |
Kennzeichnung | YG3ADIOMUX |
Hinweis | FCC-Richtlinie Part 15.247 |
Funkzulassung Indien, WPC | |
Zertifikat | NR-ETA/5957 |
Funkzulassung Japan, MIC | |
Kennzeichnung | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
Funkzulassung Kanada, IC | |
Zertifikat | 4720B-ADIOMUX |
Hinweis | ISC-Richtlinie RSS 210 |
Funkzulassung Mexiko, IFT | |
Zertifikat | IFT RCPPHIL19-2130 |
Funkzulassung Südafrika, ICASA | |
Zertifikat | TA-2006/032 |
Zulassung Südkorea, KC | |
Zertifikat | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 26 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Signal | ± 2 kV (Signalleitung) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
± 1 kV (asymmetrisch) | |
Signal | ± 1 kV (Signalleitung, asymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55016-2-3 Klasse A Einsatzgebiet Industrie |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Schutzklasse | III |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Normbezeichnung | RED-Richtlinie 2014/53/EU |
Normen/Bestimmungen | EN 300328 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 62311 | |
EN 60950 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2884208 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC662 |
GTIN | 4046356049597 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 914 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 885 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242602 |
ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 82710383-ad84-4f18-bc08-99d7dfd2aa2d |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 22,86 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-Schirmstecker 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-Stecker 2727637
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennenkabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennenkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennenkabel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennenkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennenkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennenkabel 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Überspannungsschutzgerät 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Wetterschutzband 2903182
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Erfüllen die Geräte die Anforderungen zur Cyber Security der Funkrichtlinie (RED)?
Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die...
Mehr anzeigen
Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die Netzwerkkommunikation zu stören oder Ressourcen zu missbrauchen. Daher gilt diese Anforderung nicht für die Geräte.
Artikel 3.3, e: Nicht anwendbar auf die Geräte, da keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden und die Privatsphäre der Endnutzer nicht berührt wird
Artikel 3.3, f: Nicht anwendbar, da die Geräte nicht für finanzielle Transaktionen verwendet werden
Häufig gesucht
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)