Kunden, die dieses Interface-Modul im FL SWITCH MM HS (Art.-Nr.: 2832328) verwenden möchten, beachten bitte das Dokument „Kundeninformation für IF-Module“ im Downloadbereich dieses Interface-Modules.
FL IF 2FX ST-D
-
Medienmodul
2884033
LWL-Interface-Modul zum Anschluss von 100Base-FX Multimode Glasfaser (1300 nm), ST, Anschlussrichtung nach unten
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Bauform | feingranular |
| Grundfunktionalität | Medienmodul für Modular Managed Switch |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Medienmodul für Modular Managed Switch |
| Galvanische Trennung | 100Base-FX//Versorgung |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 21,6 W |
| Prüfspannung | 2 kV AC |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| LWL | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | über Kopfstation |
| Anschluss Versorgung | aus FL SWITCH GHS oder FXT |
| Stromaufnahme typisch | 200 mA |
| Ethernet: 100Base-FX nach IEEE 802.3 | |
| Übertragungslänge | 10000 m (maximal (abhängig von der benutzten Faser)) |
| Ethernet: 100Base-FX nach IEEE 802.3 | |
| Anschlussart | ST |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
| Übertragungslänge | 10000 m (Glasfaser mit F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (Glasfaser mit F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Glasfaser mit F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Glasfaser mit F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Wellenlänge | 1300 nm |
| Anzahl der Kanäle | 2 (ST-Multimode) |
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 83 mm |
| Tiefe | 72,5 mm |
| Farbe | grün |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
| EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
| Galvanische Trennung | 100Base-FX//Versorgung |
| Montageart | im Hostsystem |
| Artikelnummer | 2884033 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN123 |
| GTIN | 4046356049498 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 99,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 80 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E140324| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - LWL-Kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - LWL-Kabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - LWL-Patch-Kabel 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0829003
Ihre Vorteile
Robuste Ethernetübertragung auch für störbelastete Umgebungen bei mittlerer Reichweite
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg