DT-TELE-RJ45 - Überspannungsschutzgerät
2882925

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s). Anschluss: RJ45(RJ12/RJ11) und Schraubklemme (COMBICON). Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Netzwerkeinbindung mittels RJ45/COMBICON-Anschluss
Keine Beeinflussung des Signals dank angepasster Schutzschaltung
Schaltschrankgerechter Einbau durch Entfernen des Erdanschluss-Adapters möglich