VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM - Überspannungsableiter Typ 2
2882750

Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters und der Vorsicherung, in Verbindung mit Fernmeldekontakt. Ausführung: 5-Leitersystem (L1, L2, L3, N, PE), Montage auf Tragschiene NS 35

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kombinationen aus Typ 2-Ableitern mit integrierter Ableitervorsicherung
Über Fernmeldekontakt Signalisierung im Fehlerfall an Monitoringsysteme
Bei Überlastung des Überspannungsschutzes erfolgt eine allpolige Abtrennung vom Netz
Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter