VAL-CP-350-ST-GY
-
Überspannungsschutzstecker Typ 2
2882718
Ersatzstecker für Überspannungsableiter VAL-CP mit leckstromarmem Hochleistungsvaristor.
Produktdetails
| Produkttyp | Ersatzstecker |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN |
| TT | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 1 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anschlussart | steckbar |
| Breite | 11,7 mm |
| Höhe | 44,8 mm |
| Tiefe | 56,4 mm |
| Teilungseinheit | 0,6 TE |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| schwarz (RAL 9005) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PBT-FR |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PBT-FR |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PEN | |
| Wirkungsrichtung | L-N / L-PEN |
| Nennspannung UN | 240 V AC (TN) |
| 240 V AC (TT) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 350 V AC |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 1,5 kV (bei In) |
| ≤ 1,3 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (bei 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (bei 2 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A AC (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Artikelnummer | 2882718 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1315 |
| GTIN | 4046356175869 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 54 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 50 g |
| Zolltarifnummer | 85363090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg