S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
-
Überspannungsschutzgerät
2882572
Überspannungsschutz im Anschraubmodul IP67 für Messwertaufnehmer in eigensicheren Stromkreisen, Direktmontage über 1/2'' NPT Außengewinde, Kabelverschraubung für Signalleitung, zweistufige Schutzschaltung. HART-fähig. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Bei Auftrennen der Brücke ist der Schirmanschluss indirekt mit dem Gehäuse bzw. Bezugspotenzial verbunden. |
| Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
| Produktfamilie | SURGETRAB |
| IEC-Prüfklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Einschraubmodul |
| Polzahl | 3 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Aderpaare pro Modul | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Maximale innere Kapazität Ci | 2 nF |
| Max. innere Induktivität Li | 1 µH |
| Maximaler Eingangsstrom Ii | 350 mA (T4 / ≤ 50 °C) |
| 350 mA (T5 / ≤ 50 °C) | |
| 350 mA (T6 / ≤ 50 °C) | |
| max. Eingangsspannung Ui | 30 V |
| max. Eingangsleistung Pi | 3,00 W |
| Isolationsspannung gegen Erde | 500 V AC |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 50 °C |
| Max. Oberflächentemperatur | 135 °C (T4) |
| 100 °C (T5) | |
| 85 °C (T6) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 33,5 mm |
| Höhe | 33,5 mm |
| Tiefe | 148 mm |
| Farbe | stahl-/ edelstahlfarben |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss, Oberfläche unterkupfert und vernickelt |
| Material Gehäuseoberfläche | vernickelt |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Bemessungsstrom | 350 mA (50 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 10 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 10 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA (pro Pfad) |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Schirm-Erde) | 10 kA (optional) |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 10 kA |
| Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 10 kA (pro Pfad) |
| Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Schirm-Erde) | 10 kA |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 30 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 100 A (pro Pfad) |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Schirm-Erde) | 100 A |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 50 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 1,4 kV (direkte Erdung) |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Schirm-Erde) spike | ≤ 600 V (optional) |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 50 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 1,4 kV (direkte Erdung) |
| Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 50 V |
| Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Ader) | ≤ 50 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 50 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) | |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 1,4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,4 kV (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 1,4 kV (D1 - 1 kA) | |
| Schutzpegel Up (Schirm-Erde) | ≤ 600 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (Schirm-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| typ. 0,2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Ω-System | typ. 6 MHz |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 2,5 MHz |
| Widerstand pro Pfad | 2,2 Ω ±10 % |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Stoßstromfestigkeit (Schirm-Erde) | C1 - 1 kV/500 A |
| C2 - 10 kV/5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde) | 10 A - 1 s |
| Wechselstromfestigkeit (Schirm-Erde) | 10 A - 1 s |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Konformität/Zulassungen | |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 / EN 60079-0 / EN 60079-11 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
| Hinweis | A2:2013 |
| Normen/Bestimmungen | EN 60079-0 |
| Hinweis | 2018 |
| Normen/Bestimmungen | EN 60079-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60079-0 |
| Hinweis | 2017 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60079-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | GB 3836.1 |
| Hinweis | 2021 |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.4 |
| Hinweis | 2021 |
| Montageart | direktes Anschrauben |
| Artikelnummer | 2882572 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL2231 |
| GTIN | 4046356091640 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 433,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 367,92 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
| ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b2675b1f-5603-4702-aa8e-9ac1292ed79e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfachste Feldmontage dank normiertem Gewinde
Vielseitig einsetzbar durch universelle Schutzschaltung
Einsatz unter besonderen Umgebungsbedingungen dank robuster Bauform
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg