MNT-TAE D - Überspannungsschutzgerät Typ 3
2882381

Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss eines Endgerätes mit analoger oder digitaler Telekommunikationsschnittstelle (VDSL bis zu 50 MBit/s, auf kurzen Strecken ( < 300 m ) bis zu 80 MBit/s). Kabel liegt bei.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Optimal ergänzender Schutz der Gebäudeinstallation für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der Endgeräte
Industrielle Qualität für Wohngebäude dank Erfüllung internationaler Produktnorm
Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, durch thermische Überwachung und zusätzliche Sicherungen
Spezieller Schutz des Routers, dank gleichzeitiger Absicherung der Stromversorgung und der Signale