MNT-1 CH II
-
Überspannungsschutzgerät Typ 3
2882255
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für Netzsteckdosen, optische Power- und Defektanzeige. Länderspezifische Ausführung: CH
Produktdetails
| Produktfamilie | MAINTRAB |
| Stromversorgungssystem IEC | TN |
| TT | |
| Bauform | Zwischenstecker |
| Ländertypisch verwendbar in | CH |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| IEC-Prüfklasse | III |
| T3 | |
| EN Type | T3 |
| Anzahl der Ports | One |
| Anschlussart | Schutzkontaktstecker/-steckdose |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Tiefe | 79 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 400 |
| 600 | |
| Isolierstoff | PA 6 |
| Material Gehäuse | PA 6 |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Wirkungsrichtung | L(N)-PE |
| Nennspannung UN | 230/400 V AC (TN) |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 275 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 360 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 360 V AC |
| Nennlaststrom IL | 16 A (30 °C) |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 1 VA |
| Referenzprüfspannung UREF | 255 V AC |
| Kombinierter Stoß UOC | 6 kV |
| Energieabsorption symmetrisch | 140 J (L-N (L)) |
| Energieabsorption asymmetrisch | 220 J (L(N)-PE) |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
| TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / withstand mode) | |
| 1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
| TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 16 A (gG / B / C) |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA AC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Kindersicherung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Stecken in Netzsteckdose |
| Artikelnummer | 2882255 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1421 |
| GTIN | 4046356143547 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 113 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 97,35 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 25219964-fb1c-46c8-a002-9db7cc5f172f |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg