DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät
2881007

Überspannungsschutz gem. Class EA (CAT6A), für Gigabit-Ethernet (bis 10 Gbit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Geeignet für Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" und "Mode B". RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Erdanschlussrastfuß für Tragschienen NS 35.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einsetzbar bis zu 10 Gbit/s dank angepasster Schutzschaltung
Hohe Leistungsübertragung dank PoE++ / 4PPoE Unterstützung
Einfache Netzwerkeinbindung mittels RJ45-Buchsen
Schaltschrankgerechter Einbau durch Entfernen des Erdanschluss-Adapters möglich
Geeignet für Kategorie 6 Hochgeschwindigkeitsdatennetze