D-UFB-PB
-
Überspannungsschutzgerät
2880642
Überspannungsfeinschutz in 9-poligem D-SUB-Stecker für PROFIBUS DP Anwendungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 12 MBit/s.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
Produktfamilie | DATATRAB |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C3 | |
B2 | |
VDE Anforderungsklasse | C1 |
C3 | |
B2 | |
Bauform | Anschlussstecker |
Polzahl | 4 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Pinbelegung | 3, 5, 6, 8 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
D-SUB-Steckanschluss | |
Anschlussart | D-SUB-Stecker |
Printanschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 5 mm |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
Anschlussart | Schraubanschluss & D-SUB-9 |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 44,5 mm |
Höhe | 58 mm |
Tiefe | 16,6 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser min. | 7,6 mm |
Außendurchmesser max. | 8,4 mm |
Farbe | silberfarben |
Material Gehäuse | ABS, metallisiert |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Steckzyklen | > 200 |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 5,2 V DC |
Bemessungsstrom | 250 mA (25 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 100 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 100 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 350 A |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 350 A |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 350 A |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 350 A |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 350 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 20 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 20 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 14 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 14 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung (10/700) µs (Ader-Ader) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
Ausgangsspannungsbegrenzung (10/700) µs (Ader-Erde) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 25 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 25 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 500 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 500 ns |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 100 Ω-System | typ. 70 MHz |
Induktivität pro Pfad | 0,11 µH |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV / 25 A | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV/25 A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 75 °C |
VDE Anforderungsklasse | C1 |
C3 | |
B2 | |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Montageart | Direktmontage an Geräteschnittstelle |
Artikelnummer | 2880642 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL3113 |
GTIN | 4046356048989 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 52,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 52,8 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9bc3aadc-885e-4321-8a11-8cd8837f9d1d |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzsparend durch direkten Einsatz an der Schnittstelle
Einsetzbar bis zu 12 MBit/s dank angepasster Schutzschaltung
Anpassung der Übertragungseigenschaften dank zuschaltbarem Abschlusswiderstand
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg