D-LAN-19"-8 - Überspannungsschutzgerät
2880163

19"-Rack mit 8 überspannungsgeschützten Ports für Datenschnittstellen in den Netzwerken Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI gem. Class D/EN 50173 (CAT5e), Anschluss am Schutzgerät: RJ45-Buchsen.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend durch niedrige Bauhöhe (1 HE)
Einfache Netzwerkeinbindung mittels RJ45-Buchsen
Einsetzbar bis zu 1 GBit/s dank angepasster Schutzschaltung
Einfach erweiterbar durch modulare Bauweise