PT 2X1VA/S1-230AC-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2880024
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig. Nennspannung: 230 V AC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Technische Daten sind gültig in Verbindung mit folgend genannten Basiselementen: |
PT -BE/ FM 2839282 |
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Stecker |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 2.20 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III (UC ≤ 300 V DC / 300 V AC) |
II (UC = 320 V DC / 320 V AC) | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 44,8 mm |
Tiefe | 51,7 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 320 V DC |
320 V AC (50/60 Hz) | |
Bemessungsstrom | 26 A AC (30 °C) |
1 A DC | |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 200 µA AC |
≤ 10 µA DC | |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 400 µA AC |
≤ 20 µA DC | |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 500 A (pro Pfad) |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 5 kA |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 850 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 850 V |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 850 V (C1 - 1,4 kV / 0,7 kA) |
≤ 1050 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) | |
≤ 820 V (C3 - 100 A) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 25 ns |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 150 Ω-System | typ. 1,7 MHz |
Kapazität (Ader-Erde) | typ. 2 nF |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 25 A AC (gL/gG) |
1 A DC (T) | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1,4 kV / 0,7 kA |
C2 - 5 kV / 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2880024 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2111 |
GTIN | 4017918956899 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27,283 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,634 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg