IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC - Analogmodul
2878735

Inline, Dehnungsmessstreifen-Erfassungsklemme, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, 2 schnelle Eingänge, 4-, 6-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

2 schnelle Eingänge für DMS
Anschluss der DMS in 6- und 4-Leiter-Technik
Versorgungsspannung der Sensoren aus der Klemme, keine externe Versorgung erforderlich
Kommunikation wahlweise über Prozessdaten oder Parameterkanal (PCP)
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Bussynchrones Prozessdaten-Update
Diagnose- und Statusanzeigen