Der Buskoppler mit integrierten I/Os ist zum Einsatz innerhalb eines Modbus RTU /ASCII-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 61 Inline-Teilnehmer anreihen. Der Buskoppler unterstützt maximal 8 PCP-Teilnehmer.
IL MOD BK DI8 DO4-PAC
-
Buskoppler
2878696
Inline, Buskoppler, Modbus/RTU, D-SUB-9-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern, Beschriftungsfeldern und Abschlussplatte
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 80 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Modbus/RTU | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
Hinweis zur Anschlussart | Versorgung potenzialgetrennt, Schirmung direkt mit der Funktionserde verbunden |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1,2 kBit/s ... 115,2 kBit/s (parametrierbar) |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatische Erkennung, kein Mischsystem) |
Systemgrenzen | |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 61 (On-Board-I/Os sind zwei Teilnehmer) |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 8 |
Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 0 |
Modul | |
ID-Code (hex) | none |
Eingabeadressraum | 8 Bit |
Ausgabeadressraum | 4 Bit |
Registerlänge | 16 Bit |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Anschlussart | Inline-Stecker |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
Typischer Eingangsstrom je Kanal | typ. 3 mA |
Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 0 auf 1 | 1,2 ms |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 1 auf 0 | 1,2 ms |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | Inline-Stecker |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; Freilaufbeschaltung im Ausgangstreiber |
Ausgangsspannung | 24 V DC -1 V (bei Nennstrom) |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | max. 2 A |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 10 µA (Im nicht belasteten Zustand kann auch an einem nicht gesetzten Ausgang eine Spannung gemessen werden.) |
Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Nennlast Lampen | 12 W |
Nennlast ohmsch | 12 W |
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
Signalverzögerung | typ. 1,2 ms |
Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern, Beschriftungsfeldern und Abschlussplatte |
Anzahl der Kanäle | 12 |
Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge ja |
Ausfall der Sensorversorgung ja | |
Ausfall der Aktorversorgung ja | |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 5,3 W |
Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 0,94 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
typ. 40 mA (ohne angeschlossene I/O-Klemmen) | |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A DC |
min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A DC |
min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Modbus-Schnittstelle 1 / Modbus-Schnittstelle 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Modbus-Schnittstelle 1 / Logik (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Modbus-Schnittstelle 1 / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Modbus-Schnittstelle 1 / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Modbus-Schnittstelle 2 / Logik (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Modbus-Schnittstelle 2 / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Modbus-Schnittstelle 2 / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Logik (UBK, UL, UANA) / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Logik (UBK, UL, UANA) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Peripherie (UM, US) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2878696 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI115 |
GTIN | 4046356099967 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 320,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 316 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 99be8347-3394-49c1-991a-588921249ef6 |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Stecker-Set 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
EMT (62X46)R - Einsteckschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB-Busstecker 2310808
Ihre Vorteile
Anschluss des Modbus über 9-polige D-SUB-Buchse
Galvanische Trennung zwischen Modbus-Schnittstelle und Logik
8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge (On-Board)
Datenübertragungsgeschwindigkeit im Modbus von 1,2 kBit/s bis zu 115,2 kBit/s (konfigurierbar)
Drehkodierschalter zur Einstellung der Modbus-Adresse und zur Konfiguration
Unterstützte Modbus-Adressen von 1 bis 99
Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s)
Schiffbau- und UL-Approbationen
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg