Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme steht Ihnen ein schnelles Eingabemodul zum Anschluss von Wägezellen, Kraftaufnehmern, Massedruckaufnehmern und Vergleichbarem, realisiert auf der Basis von Dehnungsmessstreifen (DMS), zur Verfügung. Der Anschluss der DMS kann sowohl in 6-Leiter-, als auch in 4-Leiter-Technik erfolgen. Die Ausgangssignale der DMS werden in jedem Buszyklus gemessen und in den Prozessdaten aktualisiert (bussynchrones Prozessdaten-Update). Die Klemme eignet sich für regelungstechnische Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Geschwindigkeit. Sie haben zwei Möglichkeiten zum Datenaustausch: - über Prozessdaten (jeweils beide Eingänge in einem Buszyklus) - über PCP-Compact (beide Eingänge im PCP-Objekt "Analog Values") Die Darstellung der Messwerte erfolgt über normierte 16-Bit-Werte.
IB IL SGI 2/F-PAC
-
Analogmodul
2878638
Inline, Dehnungsmessstreifen-Erfassungsklemme, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, 2 schnelle Eingänge, 4-, 6-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 48,8 mm |
Höhe | 136 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Modul | |
ID-Code (dez) | 223 |
ID-Code (hex) | DF |
Längencode (hex) | 03 |
Längencode (dez) | 03 |
Prozessdatenkanal | 48 Bit |
Eingabeadressraum | 6 Byte |
Ausgabeadressraum | 6 Byte |
Registerlänge | 64 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 15 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
Analog | |
Beschreibung des Eingangs | Eingangskanäle für Dehnungsmessstreifen |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Anschlusstechnik | 6- oder 4-adrige, paarig-verdrillte geschirmte Leitung |
Brückendifferenz Ud | Messbereich festgelegt durch Wahl des Kennwerts und der Brückenspannung |
Brückenspannung U0 | 3,3 V |
5 V | |
Messwertdarstellung | 15 Bit + Vorzeichen |
Kennwerte | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
+1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V |
Analog | |
Beschreibung des Ausgangs | Spannungsausgang |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Impedanz | > 58,3 Ω (typisch; zulässiger Gesamtwiderstand der DMS) |
Ausgangsspannung | 5 V |
3,3 V | |
Ausgangsstrom | typ. 55 mA (bei UV = 3,3 V) |
typ. 85 mA (bei UV = 5 V) |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 3 Worten, PCP mit 1 Wort |
Besondere Eigenschaften | 2 schnelle Eingänge |
4-, 6-Leiter-Anschlusstechnik | |
Diagnose-Meldungen | Ausfall der Spannungsversorgung an UANA Fehlermeldung in den Prozessdaten |
Ausfall oder Unterschreiten der Logikspannung UL Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler | |
Peripheriefehler Fehlermeldung in den Prozessdaten | |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,05 W |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 85 mA |
typ. 75 mA | |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | typ. 32 mA (mit maximaler Last 58,3 Ω bei UV = 5 V) |
typ. 8 mA (ohne DMS) | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Logik / analoge Peripherie (Digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Funktionserde / analoge Peripherie (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Logik / Funktionserde (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2878638 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI144 |
GTIN | 4017918996406 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 231,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 190 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 4ae0bc01-d8c7-40f2-8b69-295c45627de4 |
Kompatible Produkte
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
SKS 8 - Schirmanschlussklemme 3240210
-
SK 8 - Schirmanschlussklemme 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019443
-
AB/SKS - Auflagebock 3240224
-
AB-SK/E - Auflagebock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-Sammelschiene 0402174
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
EMT (62X46)R - Einsteckschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmier-Software 2988065
Ihre Vorteile
2 schnelle Eingänge für DMS
Anschluss der DMS in 6- und 4-Leiter-Technik
Versorgungsspannung der Sensoren aus der Klemme, keine externe Versorgung erforderlich
Kommunikation wahlweise über Prozessdaten oder Parameterkanal (PCP-Compact)
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Bussynchrones Prozessdaten-Update
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg