IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitalmodul
2878340

Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 32 (NPN), 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Produktdetails









Ihre Vorteile

32 digitale Ausgänge, npn-schaltend
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge