IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitalmodul
2878243

Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 32 (NPN), 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Produktdetails









Ihre Vorteile

32 digitale Eingänge, npn-schaltend
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik