Inline-Klemmen mit dem Zusatz "2 MBD" in der Artikelbezeichnung arbeiten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 2 MBit/s. Diese Klemmen sind abgekündigt oder nicht mehr im Sortiment. Falls Sie diese Übertragungsgeschwindigkeit benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Phoenix Contact-Vertretung. Falls Sie mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 500 kBit/s arbeiten können, wählen Sie als Ersatz die entsprechende Variante ohne den Zusatz “2MBD” in der Artikelbezeichnung. Beachten Sie, dass innerhalb einer Inline-Station ausschließlich eine einheitliche Übertragungsgeschwindigkeit verwendet werden darf.
IBS IL 24 RB-LK-2MBD
-
Kommunikationsmodul
2878159
Inline, Abzweigklemme, INTERBUS, F-SMA-Schirmstecker, mit Fernbusstich, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, ohne Zubehör
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 24,4 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
| INTERBUS | |
| Anschlussart | FSMA-Stecker |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
| Übertragungsphysik | LWL |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Programmierdaten (LocalbusSlave) | |
| Längencode (hex) | 0 |
| ID-Code (dez) | 04 |
| Längencode (dez) | 0 |
| Prozessdatenkanal | 0 Bit |
| Eingabeadressraum | 0 Byte |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlänge (Bus) | 0 Bit |
| Feldbus-Datentelegramm | |
| Bedarf an Parameterdaten | 0 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 0 Byte |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Lieferumfang | ohne Zubehör |
| Besondere Eigenschaften | mit Fernbusstich |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,15 W |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 57 mA |
| typ. 47 mA | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus potenzialgetrennt zu 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus potenzialgetrennt zu 7,5-V-Logik-, 24-V-Analog-, 24-V-Busklemmenversorgung, 5-V-Logikversorgung Abzweigklemme | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus potenzialgetrennt zu 24-V-Haupt-, 24-V-Segmenteinspeisung | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus potenzialgetrennt zu 5-V-Versorgung ankommender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus potenzialgetrennt zu 7,5-V-Logik-, 24-V-Analog-, 24-V-Busklemmenversorgung, 5-V-Logikversorgung Abzweigklemme | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus potenzialgetrennt zu 24-V-Haupt-, 24-V-Segmenteinspeisung | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus potenzialgetrennt zu Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5 V-Logik-, 24 V-Analog-, 24 V-Busklemmenversorgung, 5 V-Logikversorgung Abzweigklemme potenzialgetrennt zu 5-V-Versorgung ankommender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5 V-Logik-, 24 V-Analog-, 24 V-Busklemmenversorgung, 5 V-Logikversorgung Abzweigklemme potenzialgetrennt zu 5-V-Versorgug weiterführender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5 V-Logik-, 24 V-Analog-, 24 V-Busklemmenversorgung, 5 V-Logikversorgung Abzweigklemme potenzialgetrennt zu 24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 7,5 V-Logik-, 24 V-Analog-, 24 V-Busklemmenversorgung, 5 V-Logikversorgung Abzweigklemme potenzialgetrennt zu Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung potenzialgetrennt zu 5-V-Versorgung ankommender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung potenzialgetrennt zu 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung potenzialgetrennt zu 7,5-V-Logik-, 24-V-Analog, 24-V-Busklemmenversorgung, 5-V-Logikversorgung Abzweigklemme | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Haupt-, 24-V-Segmentversorgung potenzialgetrennt zu Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlussart | F-SMA-Steckverbinder |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2878159 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI152 |
| GTIN | 4046356048491 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 124 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 89 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4cde804a-095c-4d73-9767-a9eb2bef1d9f |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg