Die Inline-Trennklemme wird zwischen der nicht eigensicheren Inline-I/O-Erweiterung (grüne oder gelbe Inline-I/O-Sicherheit) und der eigensicheren Inline-Stromversorgung (IB IL EX-IS PWR IN-PAC, 2869910) installiert.
IB IL EX PWR-ISO-PAC
-
Trennklemme
2869909
Inline-Klemme zur Verwendung als Trenner zwischen der nicht eigensicheren Inline-I/O-Erweiterung und der eigensicheren Inline-Stromversorgung.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Erlaubt zusätzliche Installation einer modularen Inline-I/O-Komponente nach einer IL BK... und vor der IB IL EX PWR...