ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY - Elektronikgehäuse
2869647

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse, hohe Bauform, mit TBUS-Option, mit Federkraftanschluss, Breite: 6,3 mm, Höhe: 93,1 mm, Tiefe: 101,2 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache Montage
Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm ... 90 mm, modular erweiterbar
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Klarsichtfrontdeckel schwenkbar