ME 45 UT TBUS KMGY
-
Gehäuseunterteil
2869511
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Empfehlung | Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold) |
Produkttyp | Gehäuseunterteil |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ME |
Produktfamilie | ME 45.. |
Bauform | Gehäuseunterteil mit Lüftungsschlitzen, zur Komplettierung des Moduls Gehäuseabdeckung erforderlich |
Max. Polzahl | 0) |
Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 45,2 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 107,3 mm |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 100,7 mm |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene bis Auflagepunkt Oberteil | 68,5 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseunterteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material Gehäuseunterteil | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C | |
Umgebungstemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 8,2 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 30 °C | |
Umgebungstemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,91 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 7,5 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 40 °C | |
Umgebungstemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 6,6 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 50 °C | |
Umgebungstemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 5,7 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 60 °C | |
Umgebungstemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,57 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 4,7 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 70 °C | |
Umgebungstemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,49 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 4 W |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 10 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 2 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub (optionale Verrastung durch Leiterplattenziehsperre) |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 2869511 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHAAC |
GTIN | 4017918937003 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 62,48 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 47,908 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ME 45 OT-MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2854429
-
ME 45 OT-MKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2853255
-
ME 45 OT-1MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2709299
-
ME 45 OT-FKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2200327
-
ME 45 OT-MSTBO SET KMGY - Gehäuseoberteil 2869032
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2914880
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Gehäuseoberteil 2279282
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET KMGY - Gehäuseoberteil 2853734
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY VPE200 - Gehäuseoberteil 2896801
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET KMGY - Gehäuseoberteil 2709244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713722
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2201732
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2201756
Ihre Vorteile
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg